製品概要
機能と利点
- 95%効率の同期整流DC-DCコンバータ
- 90%効率の昇降圧動作
- 最大85%の効率の高電圧DC-DCコンバータ
- 2セルAAバッテリから直接動作するインバータ
- CCDインバータ電源のアクティブ放電
- MAIN、SDZ、およびSDコンバータのパワーアップシーケンスをプリセット
- すべてのチャネルに内部補償
- すべてのステップアップコンバータにTrue Shutdown™
- 過負荷保護
- 立上りの短絡保護
- スタートアップ電流を制御するソフトスタート
- 100%デューティサイクルのステップダウンコンバータ
- スイッチング周波数:2MHz ±5%
- シャットダウン消費電流:0.1µA
- すべてのパワーMOSFETを内蔵
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8858の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8858を評価するための完全実装および試験済みPCBです。PMICのMAX8858は、ディジタルスチルカメラ(DSC)およびディジタルビデオカメラ(DVC)用の小型の全機能内蔵の電源ソリューションを提供します。MAX8858は、2つのAAセルやデュアルバッテリ設計で現在入手可能なソリューションに比べて、性能、部品点数、および基板スペースの利用において優れています。内蔵のパワーMOSFETは、重要となる電源に最大95%の効率を提供します。CCDインバータは、追加の外付け部品を使用することなく、2セルAA/NiMHバッテリで直接動作します。
アプリケーション
- DSCおよびDVC
- PDAおよびポータブルメディアプレーヤー
対象となる製品
関連資料
-
MAX8858EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8858 Data Sheet (Rev. 0)2009/03/17PDF257K