製品概要

機能と利点

  • シングルセルLi+バッテリ用完全チャージャ
  • デュアル入力、30V ACアダプタ/16V USB
  • 外付けFET、ブロッキングダイオード、および検出抵抗が不要
  • USBまたはACアダプタ入力を自動選択
  • 急速充電電流およびトップオフスレッショルドの設定が容易
  • 独自のダイ温度レギュレーション制御
  • 急速充電電流制限精度:±5%
  • バッテリパック検出入力(MAX8804V/MAX8804W)
  • 電源プレゼンスおよびチャージャステータス出力
  • 予備充電不要(MAX8804Y)
  • 放熱特性に優れた小型2mm x 3mmのTDFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8804Zの評価キット(EVキット)は、シングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリ用の高集積リニアバッテリチャージャのMAX8804Zを検証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、単一のLi+バッテリを4.2Vまで安全に充電します。このEVキットは、4.15V~30VのDC電源電圧または4.15V~16VのUSB入力電圧を受け付けますが、いずれかの入力電圧が7.5Vを上回ると不適切なまたは障害のある入力電源から保護するために充電をディセーブルにします。このEVキットへの単純な単線式SET入力によって、ユーザはチャージャのイネーブル/ディセーブル、または充電電流とトップオフスレッショルド設定することができます。このEVキット上の3つのLEDは、パワーOK、USBパワーステータス、およびチャージャステータスを表示します。また、MAX8804ZのEVキットは、MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Yも評価することができます。MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Yを評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • MP3プレーヤー
  • その他のハンドヘルド機器
  • ポータブルメディアプレーヤー