製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:7V~24V
  • 100mA負荷能力の5Vリニアレギュレータ内蔵
  • 出力電圧
    • 3.3V/6A (2V~5.5Vに調整可能)
    • 5V/5A (2V~5.5Vに調整可能)
    • 12V/120mA (1V~23Vに調整可能)
  • スイッチング周波数:300kHz (200kHz/300kHz/500kHzを選択可能)
  • パワーグッド出力
  • 過電圧および低電圧保護
  • 32ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8744Aの評価キット(EVキット)は、MAX8744Aの標準アプリケーション回路を検証します。このデュアルPWM同期DC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のメイン電源を生成します。MAX8744AのEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からデュアル5Vおよび3.3V出力電圧を供給します。このキットは、97%の高効率で、5V出力で最大6Aの出力電流、および3.3V出力で5Aを供給します。出力はいずれも、フィードバック抵抗R17~R20を変更して、2V~5.5Vに調整することができます。

5V出力のトランスとポストレギュレーションLDOによって、120mAを供給可能な12Vの補助電圧を発生します。この補助電圧は、フィードバック抵抗R3およびR4を変更して、1V~23Vに調整することができます。

また、MAX8744Aは、100mAを供給可能な固定5Vリニアレギュレータも備えています。

MAX8744AのEVキットは、300kHzのスイッチング周波数で動作します。

アプリケーション

  • 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
  • 主電源
  • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
  • PDAおよびモバイル通信機器