製品概要

機能と利点

  • DC入力電流制限値:2A (EVキット標準設定)
  • DC入力電流制限調整範囲:0.5A~2A
  • USB電流制限:100mAまたは500mA
  • 充電電流制限値:1A (EVキット標準設定)
  • 充電電流調整範囲:0.3A~1.5A
  • 入力電流過熱制限スレッショルド:+100℃
  • 4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ

製品概要

MAX8677Aの評価キット(EVキット)は、デュアル入力チャージャおよびSmart Power Selector™ ICのMAX8677Aを検証します。このEVキットはDC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。DC入力は抵抗で調整可能な電流制限値を備え、またUSB電流入力制限値は100mAまたは500mAにロジック設定されます。また、USBサスペンドモードもサポートされています。充電電流は、300mA~1.5Aの範囲で可変です。入力過負荷を防止するために充電電流が必要に応じて低減するように、システム負荷がチャージャよりも優先します。また、充電電流も温度安定化されます。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • GPSナビゲーション
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • ポータブルメディア/MP3プレーヤー
  • スマート携帯電話

対象となる製品