製品概要
機能と利点
- 2つの高効率な1MHz同期整流ステップダウンレギュレータ
 - 出力電圧がジャンパ選択可能な4つのLDOレギュレータ
 - 1セルLi+/Liポリマチャージャ
 - Smart Power Selector (SPS)
 - パワーOK、チャージャステータス、およびタイムアウトフォルトのインジケータ
 - 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
 - 完全実装および試験済み
 
製品概要
MAX8663の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8663を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX8663は、2つの同期ステップダウンレギュレータ、4つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および1セルリチウムイオン(Li+)/リチウムポリマバッテリ用の1つのリニアチャージャを内蔵しています。マキシムのSmart Power Selector™ (SPS)は、外部電源ソース(ACアダプタ、自動アダプタ、またはUSB電源)、バッテリ、およびシステム負荷に電源を安全に分配します。
アプリケーション
- 3Gスマート携帯電話
 - その他のハンドヘルド機器
 - PDA、ポータブルメディアプレーヤーPMP)
 - 携帯GPSナビゲーションデバイス(PND)
 
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX8663EVKIT: MAX8663の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/05/20PDF679K