製品概要
機能と利点
- Marvell PXA3xxおよびPXA168アプリケーションプロセッサに最適化
- 4つの同期ステップダウンDC-DCレギュレータ
- 4つのLDOリニアレギュレータ
- 2MHzのスイッチングによって小型部品が可能
- 20µAの低ディープスリープ電流
- ローバッテリモニタおよびリセット出力
- 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
- Microsoft Windows® 98SE/2000/XP®対応評価ソフトウェアを同梱
製品概要
MAX8660の評価キット(EVキット)は、2.6V~6.0Vの入力を受け付け、アプリケーションプロセッサによって使われている出力電圧と電源管理機能を提供する完全実装および試験済みPCBです。MAX8660は、ステップダウンDC-DCレギュレータとLDOリニアレギュレータをそれぞれ4つずつ内蔵しています。その他の機能には、出力のオン/オフ制御、ローバッテリ検出、リセット出力、および2線式I²Cシリアルインタフェースなどがあります。
MAX8660の評価システム(EVシステム)には、MAX8660のEVキットとマキシムCMAXQUSB+シリアルインタフェースボードが含まれています。CMAXQUSB+ボードはPCのUSBポートに接続され、I²CをMAX8660のEVキットに転送することができます。
MAX8660のEVキットにはMAX8660が実装されていますが、MAX8660A、MAX8660B、およびMAX8661の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- パーソナルメディアプレーヤー
- 携帯GPSナビゲーションシステム
- スマート携帯電話