製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8650の評価キット(EVキット)は、同期PWMステップダウンコントローラのMAX8650を使用する完全実装および試験済み回路を搭載しています。このEVキットは、10V~24V入力から500kHzで動作し、最大15Aで調整可能な3.3Vを供給するように設計されています。また、0.7V~5.5Vの他の出力電圧も評価することができます。
アプリケーション
- 基地局
- DDR
- IBAアプリケーション
- ネットワークおよびテレコム
- パワーモジュール
- サーバ
- ストレージ
関連資料
-
MAX8650EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8650 Data Sheet (Rev. 0)2006/03/02PDF236K