製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • プリセット出力電圧:3.3V
  • 可変出力電圧:1.25V~4.2V
  • グリッチのない昇圧/降圧遷移
  • 選択可能なスイッチングモード
    • FPWMモード
    • 高効率スキップモード
  • ソフトスタート
  • 出力過負荷保護
  • 過熱保護
  • 小型3mm x 3mmの14ピンTDFN ICパッケージ
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8625Aの評価キット(EVキット)は、ステップアップ/ステップダウンスイッチングレギュレータのMAX8625Aの動作を評価する完全実装および試験済みのPCBです。MAX8625Aは、一般的に他の同様のデバイスに見られるグリッチを発生させることなく、コンバータのすべての動作モードのシームレスな遷移を提供する、マキシム独自のHブリッジ構造を使用しています。MAX8625AのEVキットは、2.5V~5.5VのDC入力を、最大800mAまで供給可能な3.3Vにプリセットされた出力へ変換します。また、出力電圧は抵抗分圧器によって1.25V~4.2Vに設定することができます。MAX8625AのEVキットは、固定周波数PWM (FPWM)、または高効率スキップの2種類から1つのスイッチングモードを設定可能な、ボード上に搭載されたジャンパ設定機能を備えています。さらに、ボード上に搭載されているジャンパによって、MAX8625A ICのイネーブルまたはシャットダウンを制御することができます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動ハードディスクドライブ(HDD)
  • DSCおよびカムコーダ
  • MP3プレーヤーおよび携帯電話
  • PDAおよびスマートフォン

対象となる製品