製品概要
機能と利点
- 150µFを300Vに4.4秒で充電(VIN = 3.5Vの場合)
- 突入電流なし
- 設定可能な入力電流制限:1.6A (max)
- 充電完了インジケータ
- 小型10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8622の評価キット(EVキット)は、キセノンフラッシュチャージャのMAX8622を評価する完全実装および試験済み回路です。MAX8622のEVキットは、2.5V~5.5V電源で動作し、150µFコンデンサを300Vに充電します。1.5Vという低いバッテリ電圧を使用し、インダクタの1次電流を給電することができます。EVキットの電流制限は、デフォルトの1.6Aに設定されていますが、抵抗の追加によって簡単に調整することが可能です。充電サイクルが完了するとEVキットのLEDインジケータが点灯します。
アプリケーション
- 携帯電話用カメラ
- デジタルカメラ
- フィルムカメラ
- パーソナルメディアプレーヤー
- スマートフォン用カメラ
関連資料
-
MAX8622EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8622 Data Sheet (Rev. 0)2014/07/01PDF165K