製品概要

機能と利点

  • MAX86180の評価が簡単
  • 設定の最適化をサポート
  • MAX86180のアーキテクチャとソリューション戦略の理解を促進
  • リアルタイム・モニタリング
  • データ・ログ機能
  • オンボード加速度センサー
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10互換のGUIソフトウェア

技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)完成後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。

製品概要

MAX86180評価用システム(EVシステム)を使用すると、様々な身体部位(特に手首)へのアプリケーションを対象に、MAX86180光学AFEの評価を簡単に行うことができます。このEVシステムは、I2CインターフェースとSPI互換インターフェースの両方をサポートします。また、同時に動作する2つの光学読出しチャンネルを備えています。最小限の消費電力で測定信号品質を最適化するために、このEVシステムで様々な設定を行うことができます。このEVシステムは、ファイルへのログ記録とフラッシュ・メモリへのログ記録に対応しているため、コンピュータに接続している必要がなく、夜間や屋外での実行など、データ収集作業において高い利便性が実現されています。

このEVシステムは、2つのボードから成ります。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bがメイン・データ・アクイジション・ボードで、MAX86180_OSB_EVKIT_BがMAX86180のセンサー・ドータ・ボードです。PPG測定機能を実現するために、センサー・ボードには、OSRAM SFH7016(赤/緑/IRの3-in-1 LEDパッケージ)、OSRAM SFH4053(IR LED)、QT-BRIGHTEK QBLP601-IR4(IR LED)、Würth Elektronik INC. W150060BS75000(青色LED)、QT-BRIGHTEK QBLP595-AG1(緑色LED)の合計7つのLEDと4つの個別のフォトダイオード(VISHAY VEMD8080)、そして加速度センサーが備わっています。このEVシステムは、内部に付属するLiPoバッテリから電源が供給され、Type-Cポートを使用して充電することができます。Windows®に組み込まれたBluetooth®(Win BLE)を使用して、MAX86180GUI(ご利用のシステムにインストールされている必要があります)と通信を行います。このEVシステムには最新のファームウェアが搭載されていますが、ファームウェアのアップグレードが必要になったときのために、プログラミング回路基板MAXDAP-TYPE-Cが同梱されています。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • MAX86180 EVシステムのリスト・バンド(以下の内容を含む)
    • MAXSENSORBLE_EVKIT_Bボード
    • MAX86180_OSB_EVKIT_Bボード
    • フレキシブル・ケーブル
    • 105mAhリチウムイオン・ポリマー・バッテリLP-401230
  • USB-C - USB-A変換ケーブル
  • MAXDAP-TYPE-Cプログラマ・ボード
  • Micro USB-B - USB-A変換ケーブル