製品概要
機能と利点
- MAX86171を迅速に評価
- 設定の最適化に対応
- MAX86171のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
- リアルタイム監視機能
- データロギング機能
- ボード上に加速度計を実装
- Bluetooth LE
製品概要
MAX86171の評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位(特に手首)のアプリケーション用光AFEのMAX86171の迅速な評価を可能にします。MAX86171はI2CおよびSPI対応インタフェースの両方に対応します。MAX86171は同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVシステムは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVシステムは、MAX86171の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。
このEVシステムは2つのボードで構成されます。MAXSensor BLEはメインのデータ収集ボードで、MAX86171_OSB#はMAX86171のセンサードータボードです。このEVシステムは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。
このEVシステムには28ピンWLPのMAX86171ENI+が実装されています。
アプリケーション
- 体水分率
- 医療用精度
- 心拍変動
- 最大酸素摂取量(VO2 max)
- 筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)
- 光心拍数
- 以下の検出用に最適化された性能:
- 酸素飽和度(SpO2)
- 手首、指、耳、およびその他の部位に最適
- フィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用ウェアラブル機器