製品概要

機能と利点

  • MAX86165の評価が簡単
  • 設定の最適化をサポート
  • MAX86165のアーキテクチャとソリューション戦略の理解を促進
  • リアルタイムでのモニタリング
  • データ・ログ機能
  • オンボード加速度センサー
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10互換のGUIソフトウェア

製品概要

MAX86165評価用キット(EVキット)を使用すると、MAX86165光学AFEデータ・アクイジション・システムの評価を簡単に行うことができます。MAX86165 AFEは、IRエミッタを備えたプログラマブルLEDドライバと高効率PINフォト・ダイオードを含む完全統合型光学モジュールで、イヤホンなどの狭いスペースでの近接センシングや心拍数検出に最適です。MAX86165 AFEの読出しチャンネルは、20ビットADCや業界をリードする周辺光除去(ALC)回路を含む低ノイズのシグナル・コンディショニングAFEを提供し、ホワイト・カード・ループバック・テストで94.5dBのS/N比が得られます。

MAX86165は、I2C互換インターフェースをサポートします。MAX86165 EVキットでは、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化するために様々な設定を行うことができます。このEVキットは、ファイルへのログ記録とフラッシュ・メモリへのログ記録に対応しているため、コンピュータに接続している必要がなく、夜間や屋外での実行など、データ収集作業において高い利便性が実現されています。

MAX86165 EVキットは2枚のボードで構成されています。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bがデータ・アクイジション・ボードで、MAX86165_OSBFLEX_EVKIT_BがMAX86165のセンサー・ドータ・ボードです。このEVキットはリチウムイオン・ポリマー・バッテリによって駆動され、USB-Cケーブルを通じて充電されます。このEVキットのデータ・ストリーミングには、Windows® BLEまたはCypress USB Bluetooth® LEドングルCY5677を介してBluetooth®が使用されます。このEVキットには最新のファームウェアが搭載されていますが、ファームウェアのアップグレードが必要になったときのために、プログラミング回路基板MAXDAPTYPE- Cが同梱されています。

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。

はじめに

  • MAXSENSORBLE_EVKIT_Bボード
  • MAX86165_OSBFLEX_EVKIT_Bボード
  • 105mAhリチウムイオン・ポリマー・バッテリLP-401230
  • USB-C - USB-A変換ケーブル
  • MAXDAP-TYPE-Cプログラマ・ボード
  • Micro USB-B - USB-A変換ケーブル

推奨システム動作環境

  • MAX86165 EVキット
  • USB-C - USB-A変換ケーブル
  • Bluetoothを搭載したWindows PC
  • またはCypress USB Bluetooth LEドングルCY5677
  • 105mAhリチウムイオン・ポリマー・バッテリLP-401230
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2以降
  • Windows 10システム推奨

関連資料