製品概要

機能と利点

  • 効率95%同期整流DC-DCコンバータ
  • CCD、LCD、WLED、および/またはOLED用効率85% DC-DCコンバータ
  • モータ用補助電源
  • True Shutdown™ステップアップコンバータ
  • 過負荷保護
  • 低ドロップアウト(100%デューティサイクル)ステップダウン
  • 小型6mm x 6mm、48ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8611の評価キット(EVキット)は、ディジタルスチルカメラのパワーマネージメントIC MAX8611Vを評価するための完全実装および試験済みのプリント回路基板(PCB)です。この評価キットは、2.8V~4.2V (通常はLi+ (リチウムイオン)バッテリ)の入力電源を受け入れ、通常ディジタルスチルカメラで使用される出力電源を供給します。MAX8611のEVキットには、MAX8611Vが実装されていますが、MAX8611およびMAX8613の評価にも使用することができます。