製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8594の評価キット(EVキット)は、低コストPDA用のDC-DCコア電源を備える5出力のPMICであるMAX8594を評価する完全実装および試験済み回路ボードです。MAX8594のCOR1 4MHzのステップダウンDC-DCコンバータは、端子選択可能な1Vまたは1.3Vの出力を250mAで供給します。MAIN LDOは、500mAで3.3Vを供給します。セキュアディジタル(SD)カードスロット出力は500mAで3.3Vを供給し、COR2 LDOは50mAで1.8Vを供給します。各出力は、それぞれロジック制御のイネーブルを備えています。LCDバイアス用昇圧DC-DCコンバータは、MOSFETを内蔵し、オフ時のTrue Shutdown™を備え、専用のロジック制御イネーブルを備えています。順序正しい起動を確保するために、COR1出力が安定化した20ms (typ)後に、マイクロプロセッサ用のリセット出力がクリアされます。ローバッテリおよびデッドバッテリモニタがMAX8594に搭載され、この評価キットで利用可能です。MAX8594の評価キットは、3.1V~5.5Vの電源電圧で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
- ハンドヘルド機器
- MP3プレーヤー
- オーガナイザ
- PDA
関連資料
-
MAX8594EVKIT: MAX8594の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/06/07PDF219K