製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8586の評価キット(EVキット)は、1.2A USBスイッチのMAX8586を検証する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは2.7V~5.5Vの入力電源で動作し、最大1.2Aを供給可能です。MAX8586は、過負荷/短絡保護用に調整可能な電流制限および自動再始動を備えています。20msの障害ブランキング時間によって、負荷過渡と容量性負荷起因の誤障害を防ぎます。MAX8586は、3mm x 3mmの省スペース8リードTDFNパッケージに封止されています。
アプリケーション
- デスクトップ/ノートブックコンピュータ
- ドッキングステーション
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- USBポート/ハブ
対象となる製品
関連資料
-
MAX8586EVKIT: MAX8586の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/07/29PDF179K