製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:10.8V~13.2V (VCC電源は4.5V~5.5Vの電圧範囲)
- 全温度範囲での精度:1.2%
- 可変出力電圧:最低0.6V
- スイッチング周波数:300kHz/500kHz
- 無損失ピーク電流検出
- プリバイアス出力に単調起動(MAX8576/MAX8578)
- 起動時の過電圧保護(MAX8577/MAX8579)
- イネーブル/シャットダウン
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8576の評価キット(EVキット)は、ヒステリシス制御、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8576およびMAX8578を評価する完全実装および試験済み回路ボードです。MAX8576の回路は、10.8V~13.2Vの入力電圧範囲から最大12Aの負荷電流で1.8Vの出力電圧を生成します。MAX8578の回路はすべてセラミックコンデンサを使用し、VCC電源に別の4.5V~5.5Vを使用して10.8V~13.2Vの入力電圧から最大5Aの負荷電流で1.8Vの出力電圧を生成します。MAX8576の回路は約300kHzでスイッチングし、MAX8578の回路は約500kHzでスイッチングします。両デバイスとも、搭載部品を使用した場合最高93%の効率が得られます。また、MAX8576のEVキットは、MAX8577とMAX8579の評価も可能です。MAX8577またはMAX8579を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。
アプリケーション
- AGPおよびPCI Express®電源
- グラフィックカード電源
- マザーボード用電源
- POL電源
- セットトップボックス
関連資料
-
MAX8576EVKIT: MAX8576 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2006/08/28PDF216K