製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8559の評価キット(EVキット)は、2つの独立したデュアル出力、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ回路を搭載した完全実装およびテスト済みの表面実装回路基板です。上位の回路はTDFNパッケージを使用し、300mAで2.85V、および300mAで1.8Vの出力に設定されています。下位の回路はUCSP™パッケージを使用して基板面積を最小限に抑え、150mAで3.0V、および150mAで2.85Vに設定されています。各回路は2つのオンボードシャットダウン制御を備え、それぞれが1つのレギュレータ出力に対応します。両方のシャットダウン制御は、ローにすると対応するMAX8559が0.01µAの低電力シャットダウンモードに設定されます。
アプリケーション
- 携帯電話/コードレス電話
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド機器
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAカード
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
関連資料
-
MAX8559EVKIT: MAX8559の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF80K