製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8556の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウト(LDO)レギュレータのMAX8556を検証するための完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットにはMAX8556ETE回路が実装済みです。この回路は、1.425V~3.6Vの入力電圧範囲を1.2Vの出力にステップダウンし、最大4Aまでソースすることができます(電力損失によって制限)。MAX8556は、出力がそのレギュレーション値の±10%以内になるとハイインピーダンスとなるPOK出力を備えています。このデバイスでは、内蔵のpチャネルMOSFETを利用してドロップアウトおよび自己消費電流を抑制します。さらに、pチャネルMOSFETによって外付けのバイアスまたはノイズの大きいチャージポンプが不要となります。MAX8556のEVキットは、部品を変更せずにMAX8557の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ネットワーキング
- 光モジュール
- POL (Point-of-Load)電源
- サーバおよびストレージ機器
- ワイヤレス基地局
関連資料
-
MAX8556EVKIT: MAX8556の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF120K