製品概要

機能と利点

  • 完全DDR電源電圧:VDDQ、VTT、VTTR
  • 逆位相動作
  • 効率:90%
  • スイッチング周波数:400kHz
  • フレキシブルなシーケンシング用の独立したPOK_およびEN_
  • 出力ごとの可変ソフトスタートおよびソフトストップ
  • 無損失の可変ヒカップ電流制限
  • 出力過電圧保護
  • 28ピンQSOPパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8537の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、デュアル、逆位相、PWM同期バック(降圧)コントローラのMAX8537を検証します。このEVキットは、ダブルデータレート(DDR)メモリ電源用の完全電源管理ソリューションです。この製品は、メインメモリ電圧(VDDQ)、トラッキングシンク/ソース終端電圧(VTT)、およびリファレンス電圧(VTTR)を生成します。このEVキットは12Vの入力電圧を取得し、この電圧をVDDQ電圧用の場合は2.5V、VTT電圧用の1.25V、VTTRリファレンス用の1.25Vの低い電圧に変換します。2.5V (VDDQ)電圧は20Aのソース、1.25V (VTT)電圧は8Aのシンク/ソース、VTTRは15mAのシンク/ソースがそれぞれ可能です。

    アプリケーション

    • ブロードバンドルータ
    • DDRメモリ電源
    • ネットワーキングシステム
    • ノートブックおよびデスクノート
    • 高度VGAカード内パワーコンバイナ
    • パワーDSPコア電源
    • RAMBUSメモリ電源
    • サーバおよびストレージシステム
    • xDSLモデムおよびルータ

    対象となる製品