製品概要
機能と利点
- 入力電圧
- 9V~16V
- 出力電圧
- 3.3V出力(2A) (ステップダウンDC-DCコンバータ)
- 2.5V出力(1.5A) (第1 LDOレギュレータ)
- 12V出力(0.100A) (第2 LDOレギュレータ)
- 調整可能な出力電圧
- 設定可能な出力の起動シーケンス
- 調整可能なソフトスタートとフォールドバック電流制限
- 調整可能な入力パワーフェイル回路
- スイッチング周波数:最高1.4MHz
- 外部クロックと同期可能
- オープンドレインPORおよびPFO出力
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8513の評価キット(EVキット)は、MAX8513の標準アプリケーション回路を検証します。このEVキットは9V~16Vで動作し、3つの正出力電圧を生成します。
MAX8513のEVキットは、電圧モード同期ステップダウンコントローラと2つの正レギュレータ利得ブロックを備えています。メインの同期ステップダウンコントローラは、2Aの出力電流で3.3Vの出力を供給します。正レギュレータ利得ブロックは、外付けnチャネルMOSFETパストランジスタを使って、3.3Vのメイン出力から1.5A出力電流で2.5V、また外付けpnpパストランジスタを使って、ステップダウンコンバータの結合インダクタによって0.100A出力電流で12Vを生成します。このEVキットは1.4MHzのスイッチング周波数で動作し、セラミックコンデンサを使用することができます。
MAX8513のEVキットは、適切な外付け部品を選択することによって、他の入力電圧範囲や出力電圧に再設定することができます。このEVキット回路は、調整可能なソフトスタート、電流制限、入力パワーフェイル検出(PFI)、パワーオンリセット(POR)、パワーフェイル出力(PFO)、および設定可能なパワーシーケンスを備えています。最高1.4MHzの周波数で動作するため、小型表面実装部品を使用することが可能で、ノイズ干渉を低減してDSLアプリケーションのデータレートが向上します。
アプリケーション
- 車載ダッシュボードエレクトロニクス
- セットトップボックス
- ワイヤレスルータ
- xDSL、ケーブル、ISDNモデム、およびルータ
関連資料
-
MAX8513EVKIT: MAX8513の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF703K