製品概要

機能と利点

MAX78615+PPMのEVキットには以下が含まれます。

  • MAX78615+PPMの評価ボード
  • USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • 関連GUIとドキュメント付きUSBスティック

システム要件
測定用のACソースや負荷に加え、MAX78615+PPMのEVキットは以下の機能を持つPCで使用するGUIを備えています。

  • 1GHzプロセッサおよび1GB RAM
  • 最小1024 x 768ビデオディスプレイ解像度
  • 利用可能なUSBポート
  • Microsoft Windows 7またはWindows XP®

製品概要

MAX78615+PPMの評価キット(EVキット)は、MAX78615+PPMの性能を実証します。MAX78615+PPMチップセットは、最大3つのガルバニック絶縁型ADCからの最大3つの電圧および3つの電流を監視します。標準アプリケーションは、単相および多相システムのソース/負荷監視です。このEVキットは、電源とデータ通信の両方をボードに提供するUSBケーブルを介してPCに接続します。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)によって、仮想COMポート上でデバイスと通信し、測定データや制御に簡単にアクセスすることが可能です。

MAX78615+PPM ICのデータシートは、信号処理、動作、および設定に関するすべての詳細が提供されています。また、データシートには、レジスタマップとその解説も含まれています。MAX78615+PPMのセットアップおよび評価段階で、ICのデータシートをこのEVキットのマニュアルと併せて使用する必要があります。

ユーザーガイドをお読みください ›

アプリケーション

  • ビルオートメーションシステム
  • グリッドフレンドリーアプライアンスおよびスマートプラグ
  • インバータおよび再生可能エネルギーシステム
  • レベル1および2 EV充電システム
  • 多相子メーター

対象となる製品

関連資料