製品概要
機能と利点
- RSEL1を使用して出力電圧(OUT1)を調整可能
- INSおよびOUTSのテスト・ポイント
- スイッチング電流制限、入力電圧モニタ・レベル
- 高精度計測のためのセンス・ソケット
製品概要
MAX77887評価用キット(EVキット)は、ナノ・パワー昇降圧コンバータMAX77887を実証するための完全実装済みおよび試験済みプリント回路基板(PCB)です。このICは入力範囲が1.8V~5.5Vで、スイッチング電流制限が400mAです。
このICには、2本のハードウェア制御ピン(SEL1とSEL2)があります。SEL1に接続された抵抗(RSEL1)では、1.8V~5.2Vの定義済み出力電圧レベルを選択します。SEL2に接続された抵抗(RSEL2)では、2つの異なるスイッチング電流制限レベル(ILIM)と16の入力電圧監視閾値レベルを設定できます。
このEVキットはMAX77887 WLP IC(MAX77887AEWL+T)と互換性があり、このデバイスの機能の大半をテストするためのテスト・ポイントやジャンパを備えています。重要なノード(OUT、LX1、LX2)には、高精度な計測を行うためのプローブ・ソケットが配置されています。
関連資料
-
MAX77887EVKIT: Evaluation Kit for MAX77887 Data Sheet (Rev. 0)2024/03/12PDF971 K
-
MAX77887EVKIT Gerber Files2024/03/12ZIP969 K