製品概要
機能と利点
- 高効率の単一セル・スイッチング・チャージャ
- MAX77885:最大5.5A充電
- MAX77884:最大3.5A充電
- 入力動作電圧範囲:4.4V~21V
- リバース・ブースト:4.3V~12Vの範囲で出力電圧をプログラム可能
- LEDの充電ステータス出力
- 出荷モード終了のプッシュボタン入力
- USB Type-Cバージョン1.3およびPD 3.0準拠
- シンク、ソース、DRPポートのサポート
- プログラマブル電源(PPS)シンクのサポート
- 高速ロール・スワップ初期シンクのサポート
- 過電流保護(OCP)機能付きVCONNスイッチを内蔵
- Try.Snk状態のサポート
- バッテリ充電1.2(BC1.2)レガシー・チャージャ検出
- プログラム可能な切断検出
製品概要
MAX77884/MAX77885評価用キット(EVキット)は、MAX77884/MAX77885(単一セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ)の動作を実証する、完全実装済みおよび試験済みのプリント回路基板(PCB)です。
MAX77884/MAX77885は1Sリチウムイオン・バッテリ・アプリケーションに対応しており、4.4V~21Vの入力電圧範囲で動作します。MAX77884は最大3.5Aの充電電流をサポートし、MAX77885は最大5.5Aをサポートします。どちらのICにもリバース・ブースト機能と低電力損失スイッチが内蔵されており、コンパクトなソリューション・フットプリントと高い効率を実現します。
これらのEVキットでは、MAX77884/MAX77885チャージャの性能を検証し、MAX77958 USB Type-C PDコントローラを使用した完全なUSB Type-C®電力供給(PD)ソリューションを評価できます。この構成は、USB Type-Cポートを介した急速バッテリ充電と、バッテリOn-the-Go(OTG)モードにおけるUSB Type-Cポートへのリバース給電をサポートします。
Windows® PCと、MAX77884/MAX77885の従属I2Cポート間の通信を確立するには、付属のMicro-B USBケーブルを使用します。これらのEVキットを操作するためのWindowsベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)は、アナログ・デバイセズのウェブサイト(www.analog.com/jp)からダウンロードできます。このソフトウェアはWindows 7以降のバージョンで動作します。
対象となる製品
関連資料
-
MAX77884/MAX77885EVKIT User Guide: Evaluates MAX77884/MAX77885/MAX77958 (Rev. 0)2026/01/23PDF2 MB
-
MAX77885EVKIT Gerber Files2026/01/23ZIP3 MB
-
MAX77884EVKIT Gerber Files2026/01/23ZIP3 MB