製品概要
機能と利点
- 12VCHGIN、3A充電を実証
- MG5残量ゲージ性能を実証
- デュアル入力充電を実証
- OTGモードを実証
- MAX77818の詳細性能を評価
製品概要
MAX77818の評価システム(EVシステム)は、MAX77818の評価キット(EVキット)と、それに対応したマキシムのMINIQUSBインタフェースボードで構成されます。
MAX77818のEVキットは、MAX77818を実証する実装および試験済みPC基板です。このICは、12V入力および3A出力のスイッチモードチャージャです。
マキシムのMINIQUSBインタフェースボードによって、IBM互換PCにUSBポートを使用してI2C 2線式インタフェースをエミュレートさせることが可能です。Windows XP®/Windows® 7ソフトウェアは、MAX77818の機能を実行するためのユーザーフレンドリなインタフェースを備えています。このメニュー方式のプログラムは、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェースを提供します。