製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 完全実装および試験済み
- システム負荷をエミュレート
- SIMOバックブースト出力用の電子負荷実装
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77680/MAX77681の評価キット(EVキット)は、MAX77680/MAX77681を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMOおよびI2Cインタフェースを含むMAX77680/MAX77681のリソースを容易に評価することができます。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77680/MAX77681の機能を実行するための使いやすいグラフィカルユーザーインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
アプリケーション
- アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
- ヒアラブル:Bluetoothヘッドフォンおよびイヤホン
- 低電力モノのインターネット(IoT)ガジェット
- ウェアラブル:フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
関連資料
-
MAX77681EVKIT Schematic2023/05/24PDF216K
-
UG-6472: MAX77680/MAX77681 Programmer's Guide2018/08/30PDF263K
-
UG-6473: MAX77680/MAX77681 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide2018/08/30PDF568K
-
MAX77681EVKIT ODB File - Design Files2023/05/24ZIP5 M
-
MAX77681EVKIT ODB File - Solder Down Design Files2023/05/24ZIP4 M
-
MAX77681EVKIT BOM2023/05/24PDF158K