製品概要
機能と利点
- 高精度計測のためのプローブ・ソケット
- すべての機能のテスト・ポイント(MFIO、CE、IRQB)
- SEL1/2/3/4を介して調整可能なデフォルトの出力電圧
- CFG1を介して設定するデフォルトのMFIO機能とI2CスレーブID
- CFG2を介して設定するデフォルトのピーク電流制限とFSW
- カスタムI2Cホスト用のコネクタ
製品概要
MAX77542評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。4相設定可能な降圧レギュレータMAX77542の性能を実証します。このボードには、デバイス上のすべてのピンをテストするためのテスト・ポイントとジャンパがあります。6個のポテンショメータで、SEL1/2/3/4とCFG1/2の各設定ピンを自由に調整できます。また、重要なノード(VOUTx、LXx)には、高精度な計測を行うためのプローブ・ソケットも配置されています。効率と性能のトレードオフをテストするために、複数のスペア・インダクタ(L5~L12)も搭載されています。このPCBは、アナログ・デバイセズが推奨するICと外付け部品のレイアウトを使用して設計されています。デフォルトの出力電圧は、ICによってR15、R17、R19、R21を介して設定されますが、ポテンショメータやI2C通信を介して変更することもできます。アナログ・デバイセズのGUIを使用するには、USB Type-A - Micro-USB変換ケーブルを使用してWindows®ベースのPCをJ1に接続します。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- MAX77542 EVキット
- USB Type-A - Micro-USB変換ケーブル
- このEVキットで使用できるWindowsベースのGUIソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイトwww.analog.com/max77542evkit([設計リソース]タブ内)からダウンロードできます。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7以降が必要です。
推奨システム動作環境
- 調整可能なDC電源または該当するバッテリ
- マルチメータ
- USB Type A - Micro USB変換ケーブル(オプション)
- MAX77542 EVキットのGUIを備えたWindowsベースのPC
関連資料
-
MAX77542EVKIT: Evaluation Kit for MAX77542 Data Sheet (Rev. 2)2024/11/20PDF2 M
-
MAX77542EVKIT Gerber Files2023/04/11ZIP1 M