製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBリファレンス設計とレイアウト
- 容易に導入可能
- シンプルなハードウェア制御:IN、EN、SEL、VL、POK、VIO、OUTのジャンパとテスト・ポイント
- 完全実装済みおよび試験済み
- 起動時に目的の出力電圧を設定するためのオンボード・ポテンショメータ
製品概要
MAX77505評価用キット(EVキット)は、ヒステリシス降圧コンバータMAX77505の性能を実証する、完全実装済みおよび試験済みのプリント回路基板(PCB)です。このEVキットはMAX77505を使用した降圧電圧レギュレータ回路です。MAX77505は、2.5V~16Vの入力と3Aの連続負荷に対応し、SELピンとGND間のRSEL抵抗を使用して0.8V~5.5Vの範囲で出力電圧を調整できます。
関連資料
-
MAX77505EVKIT: Evaluation Kit for MAX77505 Data Sheet (Rev. 0)2024/02/19PDF967 K