製品概要

機能と利点

  • 6.0V to 15.0V Input Voltage Range
  • Fixed 5V or Optional Adjustable Output Voltage
  • 1.25A Output Current Capability
  • Up to 95% Efficiency
  • PWM Architecture
  • External Shutdown Control
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 携帯電話
  • ノートブック用電源
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器