製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:5V
- 差動ビデオ入力
- シングルエンドのAC結合またはDC結合出力
- 最大300mまでのCat 5eケーブルに対して完全にイコライズ
- 最大600mまでのCat 5eケーブルに対して信号品質を改善
- バーストがない場合は固定ケーブル長のイコライズ
- 調整可能なバックポーチDCレベル
- LOBおよびLOS出力
- 16ピンSSOPパッケージのMAX7474 ICを評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7474の評価キット(EVキット)は、カテゴリ5e (Cat 5e)ケーブルなどの低コストシールドなしツイストペア(UTP)からのベースバンドのコンポジットビデオ入力信号を自動的にイコライズするようにMAX7474 ICを設定した完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。
MAX7474のEVキットは、5Vの単一DC電源で動作します。このEVキットは、差動ビデオ入力信号を受け付け、シングルエンド出力を提供します。このEVキットは、LOS (loss-of-sync)およびLOB (loss-of-burst)出力を備え、ビデオ出力信号のバックポーチのDCレベルを設定するオプションも提供します。
アプリケーション
- ホームオートメーション
- セキュリティビデオシステム
- ビデオ切替えシステム
関連資料
-
MAX7474EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7474 Data Sheet (Rev. 0)2008/02/22PDF124K