製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:+5V
  • 調整可能なバックポーチクランプ
  • 出力バッファによる標準ビデオ出力
  • 出力バッファ利得は0dBまたは+6dBをジャンパで選択可能
  • LOS出力付きの入力障害検出
  • AGC (範囲:±6dB)
  • AGCはイネーブル/ディセーブルをジャンパで選択可能
  • 標準の75Ω入力/出力終端
  • 入力/出力の終端をジャンパで選択可能
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX7452の評価キット(EVキット)は、MAX7452を搭載した完全実装およびび試験済みの表面実装回路基板です。MAX7452は低コストで高性能の完全フロントエンドビデオ信号コンディショナで、自動利得制御(AGC)とユーザ調整可能なバックポーチクランプを備えています。このデバイスは、帯域外ノイズフィルタ、バックポーチクランプ、同期喪失(LOS)検出器、±6dBのAGC、および150Ωのビデオ負荷またはハイインピーダンス負荷を駆動することができる出力バッファを内蔵しています。これらの機能は、ビデオ信号の品質を最適化し、クロスポイントデバイスやビデオデコーダによるビデオ処理を容易にします。このEVキットは、+5Vの単一電源で動作します。

    アプリケーション

    • セキュリティビデオシステム
    • 標準画質用信号コンディショナ
    • ビデオ入力
    • ビデオルーティングおよびスイッチングシステム