製品概要
機能と利点
製品概要
MAX7450の評価キット(EVキット)は、MAX7450を搭載する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX7450は、自動利得制御(AGC)とGNDへのバックポーチクランプを備える低コスト、高性能の総合フロントエンドビデオ信号コンディショナです。このデバイスは、帯域外ノイズフィルタ、ブランクレベルクランプ、同期消失(LOS)検出器、±6dBのAGC、および150Ωのビデオ負荷またはハイインピーダンス負荷を駆動可能な出力バッファを備えています。これらの機能を通じてビデオ信号品質が最適化され、クロスポイントデバイスやビデオデコーダによるビデオ処理が向上します。
また、MAX7450のEVキットはMAX7451を評価することもできます。このEVキットはMAX7450の場合は±5Vのデュアル電源、MAX7451の場合は±3V電源で動作します。
アプリケーション
- セキュリティビデオシステム
- 標準画質用信号コンディショナ
- ビデオ入力
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
関連資料
-
MAX7450EVKIT: MAX7450、MAX7451の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2006/10/16PDF562K