製品概要
機能と利点
- 400kHzの2線式シリアルインタフェース
- 動作電圧:1.71V~5.5V
- 20mAのシンク電流定格の12個のプッシュプル出力ポート
- 20mAシンク電流定格の4個のオープンドレイン型I/Oポート
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- EVシステム:USBによるPCとの接続
製品概要
MAX7327の評価キット(EVキット)は、12個のプッシュプル出力および4個のオープンドレイン型I/Oポート付きI²CポートエキスパンダのMAX7327の機能を検証する完全実装および試験済み回路ボードです。また、MAX7327のEVキットは、MAX7327の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えるWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。
MAX7327の評価システム(EVシステム)は、MAX7327のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードから構成されています。
CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7327のEVキットに転送することができます。
このEVキットには、MAX7327ATG+が実装されています。また、MAX7327のEVキットを使って、MAX7324/MAX7325/MAX7326も評価することができます。評価用のピンコンパチブルのMAX7324ATG+/MAX7325ATG+/MAX7326ATG+の無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- 車載用
- 携帯電話
- ノートブック
- SAN/NAS
- 衛星無線
- サーバ
関連資料
-
MAX7327EVCMAXQU-MAX7327EVKIT_jp: MAX7327の評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 0)2007/08/02PDF964K