製品概要
機能と利点
- Load Currents Guaranteed to 200mA with No External MOSFET
- Step-Up from a 2.0V Input
- 170kHz High-Frequency Current-Mode PWM
- 82% to 87% Typical Efficiencies at Full Load
- Overcurrent and Soft-Start Protection
- Shutdown Capability
製品概要
アプリケーション
- +3Vロジックシステム内の+5Vロジック電源
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- DC-DCコンバータモジュールの代替
- 分散電源システム
- ラップトップコンピュータ
- ポータブル計測機器
関連資料
-
MAX731EVKIT: MAX731の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF72K