製品概要

機能と利点

  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USBから給電
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • ラベル表示されたテストポイント
  • 検証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX7319の評価キット(EVキット)は、8入力およびマスク可能な遷移検出付きのI²CポートエキスパンダMAX7319を評価するための検証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、MAX7319の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows 2000/XP/Vista®互換ソフトウェアを同梱しています。MAX7319のEVキットのPCBには、MAX7319ATE+が搭載されています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話
  • ノートブック
  • SAN/NAS
  • 衛星無線
  • サーバ