製品概要
機能と利点
- 4つのRGBおよび4つの白色LEDを評価
- 各LEDを個別に出力制御
- 2線式アドレス用の1つの端子による4アドレスの1つを指定するユニークな機能を検証
- リレー駆動可能
- PCインタフェースまたはユーザ2線式システムインタフェース
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- USB駆動
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7314の評価キット(EVキット)は、16出力LEDドライバの完全実装および試験済み表面実装プリント基板(PCB)です。この回路は、LED輝度制御、割込み、ホットスワップ保護を備えた、18ポートGPIOのMAX7314 ICを使用しています。このEVキットは、MAX7314によって同時に制御可能な4つのRGB LEDと4つの白色LED (WLED)を搭載しています。このEVキットは、MAX7314 ICの8ビットPWM LED輝度制御、2フェーズLED点滅、リセット、割込み出力、および1つの端子で4つのI²Cまたは2線式インタフェースアドレスの1つを選択するユニークな機能を検証します。
MAX7314のEVキットは、BLINK機能も検証し、設定可能な発振器回路を備えています。また、このEVキットは、リレーの評価用に設定変更することもできます。
MAX7314のEVキットは、MAX7314の2線式シリアルインタフェース信号用のPCBパッドを備えています。MAX7314 ICにアクセスするために、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアが用意されています。MAX7314のEVキットは、ユーザ提供の2線式システムに直接インタフェースすることもできます。
アプリケーション
- キーパッドバックライト
- LCDバックライト
- LEDステータス表示
- リレードライバ
- RGB LEDドライバ
- システムI/Oポート
対象となる製品
関連資料
-
MAX7314EVKIT: MAX7314の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/06/06PDF887K