製品概要

機能と利点

  • 実証済みプリント基板レイアウト
  • 実証済み部品リスト
  • 複数のテストポイントを基板上に用意
  • 315MHzまたは433.92MHzに最適化されたバージョンが利用可能
  • 調整可能な周波数範囲:300MHz~450MHz*
  • 完全実装および試験済み
  • アンテナの追加によってスタンドアロンレシーバとしての動作が可能

製品概要

MAX7034の評価キット(EVキット)は、スーパーへテロダインレシーバのMAX7034の詳細な評価が可能です。この評価キットはデバイスのRF性能のテストを可能にし、追加のサポート回路は不要です。RF入力は50Ω整合回路を使用しSMAコネクタを備えているため、試験装置との接続に便利です。また、このEVキットはユーザーのエンベデッド設計に直接接続してデータを容易にデコードすることも可能です。

MAX7034のEVキットには、315MHzと433.92MHzの2つのバージョンがあります。受動部品はこれらの周波数用に最適化されています。これらの部品を容易に変更して、300MHz~450MHzのRF周波数で動作させることが可能です。さらに、他の3つの部品を変更することによって、受信データレートを0~66kbpsの範囲で調整することができます。

お客様の設計への実装を容易にするために、MAX7034のEVキットは実証済みプリント基板レイアウトも備えており、容易に再現して市場投入までの時間を短縮することができます。EVキットのガーバーファイルは、www.maximintegrated.com/jpでダウンロードすることができます。

対象となる製品