製品概要

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェア
  • 3個のRGB LEDと1個の白色LEDを搭載
  • I²Cインタフェース信号へのアクセス
  • MAX6946の10個のI/Oポートへのアクセス用のヘッダを装備
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX6946の評価(EV)キットは、定電流LEDドライバおよびディジタルI/OエキスパンダMAX6946の機能を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX6946が同時に制御可能な3個のRGB LEDと1個の白色LEDを搭載しています。MAX6946 ICを置き換えると、このEVキットボードでMAX6947も評価することができます。

MAX6946の評価システム(EVシステム)は、MAX6946のEVキットとマキシムインタフェースボード(CMAXQUSB)から構成されます。CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX6946のEVキットに転送することができます。

CMAXQUSBボードを使って、PCはUSBポートを通じてI²C 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。(japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロード可能な) Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX6946の機能を実行する使いやすいインタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。MAX6946のPCベースの総合評価については、MAX6946EVCMAXQU+をお求めください。CMAXQUSBインタフェースボードやI²C対応の2線式インタフェースシステムを入手済みの場合は、MAX6946EVKIT+をお求めください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • キーパッドバックライト
  • LCDバックライト
  • LEDステータスインジケータ
  • ポータブル機器
  • RGB LEDドライバ