製品概要
機能と利点
製品概要
MAX6889の評価システム(EVシステム)は、MAX6889の評価キット(EVキット)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールから構成されています。MAX6889/MAX6892はEEPROMで設定可能なマルチ電圧電源シーケンサ/監視回路で、複数の電圧検出器入力、2つの補助入力、および4つの汎用ロジック入力を監視し、高度に構成可能な電源シーケンスアプリケーション用のプログラマブル出力を備えています。評価ソフトウェアはWindows® 98/2000/XP上で動作し、MAX6889の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。
パソコンを使ってMAX6889を総合評価するには、総合EVシステム(MAX6889EVCMAXQU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6889EVKIT)をお求めください。
このシステムはMAX6892も評価することができます。MAX6892ETJの無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
- ネットワーキングシステム
- サーバおよびワークステーション
- ストレージ機器
- 電気通信/電話局
- ワイヤレス基地局