製品概要
機能と利点
製品概要
MAX6876の評価システム(EVシステム)は、MAX6876の評価キット(EVキット)とマキシムCMOD232コマンドモジュールから構成されています。MAX6876はEEPROMに設定可能なクワッド電源トラッカ/シーケンサ回路であり、4つのシステム電圧を監視し、電圧トラッキングやシーケンシングを必要とするシステムに適切な電源投入/電源切断状態を確保します。
この評価ソフトウェア(EVソフトウェア)はWindows® 98/2000/XP上で動作し、MAX6876の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを備えています。
PCを使ってMAX6876を総合評価するには、総合EVシステム(MAX6876EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラベースシステムと連携したカスタム開発用の場合は、EVキット(MAX6876EVKIT)をお求めください。
このEVシステムのデータシートは、利用者がMAX6876 ICを基本的に理解していることを前提とします。詳細な仕様と操作方法については、MAX6876 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- マルチ電圧システム
- ネットワーキングシステム
- サーバおよびワークステーション
- ストレージ機器
- テレコム