製品概要
機能と利点
- 3個のサーマルダイオード入力および3個のサーミスタ入力
- ローカル温度センサ
- プログラマブルな温度アラーム
- SMBus/I²C対応
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- Windows 95/98/2000/XP対応のソフトウェアおよびデモPCB内蔵
製品概要
MAX6698の評価キット(EVキット)および評価システムは、MAX6698が組み込まれた実装済みおよび試験済みPCBです。このEVキットでは、7チャネル温度センサのMAX6698を総合評価することができます。MAX6698は、自身のダイ温度、3個の外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度、および3個のサーミスタの温度を監視します。このデバイスは、温度を、2線式シリアルバスを通じてアクセス可能な8ビット(またはリモートチャネル1の場合は11ビット)の2線式シリアルデータに変換します。詳細については、MAX6698のデータシートを参照してください。
MAX6698のEVキットは、外付けダイオード接続トランジスタとサーミスタがボードに半田付けされていますが、取り外すことができます。このボードは、ツイストペアでシステムの近傍にあるリモートダイオードとサーミスタに接続することができます。
MAX6698の評価システムは、マキシムのコマンドモジュール(CMOD232)とMAX6698のEVキットで構成されています。CMOD232ボードは、コンピュータのRS-232シリアルポートに接続し、コンピュータ制御のSMBus™/I²Cバスを提供します。Windows® 95/98/2000/XP対応のソフトウェアは、MAX6698の各機能を実行するための分かりやすいインタフェースを備えています。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィカルインタフェースを備えています。
MAX6698についてPCベースの総合評価を行う場合は、MAX6698EVCMOD2をお求めください。既にCMOD232 SMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6698EVKITをお求めください。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- ワークステーション