製品概要
機能と利点
- MAX6648/MAX6649/MAX6692およびリモートダイオードの温度の測定/表示
- プログラマブルな温度過冷/温度過昇アラーム
- プログラマブル変換速度
- アラームをアサートするのに必要な障害数がプログラマブル
- プログラマブル温度過昇ヒステリシス
- SMBus対応
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 付属:Windows 95/98/2000対応ソフトウェアおよびデモPCB
製品概要
MAX6692の評価システム(EVシステム)は、MAX6692の評価キット(EVキット)およびマキシムSMBus™インタフェース基板から構成されています。
MAX6692のEVキットは、MAX6692を搭載する実装および試験済みPCBです。この評価キットを使って、MAX6692の温度センサを完全評価することができます。MAX6692は自らのダイ温度と外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。このデバイスにより、2線式シリアルバスでアクセス可能な11ビットデータに温度が変換されます。
MAX6692のEVキットには、外付けダイオード接続トランジスタ(2N3906)が搭載されています。このトランジスタは基板にハンダ付けされていますが、取外し可能です。基板をツイストペア線により、ユーザのシステムに近いリモートダイオードと接続することができます。
マキシムのSMBusインタフェース基板(MAXSMBus)により、IBM®互換PCでそのパラレルポートを使ってIntel®システムマネジメントバス(SMBus)2線式インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 95/98/2000対応ソフトウェアは、MAX6692の機能を実行するのに使いやすいインタフェースを装備しています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えるグラフィックインタフェースを提供します(注記:Windows 2000ではドライバのインストールが必要です。ディスケット内のWin2000.pdf またはWin2000.txtを参照してください)。
MAX6692のEVキットは、MAX6648およびMAX6649を評価することもできます。マキシムのウェブサイトからMAX6648MUAまたはMAX6649MUAの無料のサンプルを請求してください。MAX6648/MAX6649/MAX6692のIBM PC利用の完全評価には、MAX6692EVSYSを請求してください。すでにSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6692EVKITを請求してください。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- マルチチップ・モジュール
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- 試験および測定機器
- 小型軽量クライアント
- ワークステーション
関連資料
-
3707: MAX6648、MAX6649、MAX6692の評価システム/評価キット Data Sheet1900/01/01PDF1M