製品概要

機能と利点

  • 全機能内蔵、低コストISO 15693リーダ
  • SHA-1対応
  • HFアンテナ内蔵
  • 外付け50Ωアンテナオプション
  • USB 2.0対応
  • USBによる電源供給
  • ISO 15693フレームの変調/復調用外部回路
  • Windows対応GUIをダウンロード可能
  • 迅速な開発に使用可能な回路図とファームウェアを提供

製品概要

MAX66903の評価キット(EVキット)は、ISO 15693プロトコルのすべての必須およびオプションコマンドをサポートする全機能内蔵のISO 15693リーダです。このEVキットは、内蔵のマイクロコントローラを使用してSHA-1計算も実行します。SHA-1は、チャレンジ&レスポンス認証によるセキュアハッシュアルゴリズム(ISO/IEC 10118-2 SHA-1)です。この機能はMAX66140をサポートするために追加されました。
このEVキットは、HFアンテナ、外付け50Ωアンテナ用インサーキットジャンパオプション、寄生電力によるUSB接続、および変調/復調回路を備えたオンボードマイクロコントローラを完備しています。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、MAX661x0デバイスの各機能をサポートするための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供しています。

アプリケーション

  • アクセス制御
  • 資産トラッキング
  • ドライバーID (車両アプリケーション)
  • eCash (電子マネー)