製品概要

機能と利点

  • 2つのサーマルダイオード入力
  • ローカル温度センサ
  • プログラマブル温度アラーム
  • ファン駆動用の2つのPWM出力
  • プログラマブルなファン制御特性
  • SMBus/I²C対応
  • メニューで操作する使いやすいソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 95/98/2000/XP互換ソフトウェアおよびデモPCBを同梱

製品概要

MAX6640の評価キット(EVキット)は、MAX6640が実装され組み立てられた試験済みのPCBです。このEVキットでは、デュアル温度センサ/ファンコントローラのMAX6640を完全に評価することができます。MAX6640は、それ自身のダイ温度と1つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度、または2つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。その温度は、2線式シリアルバスからアクセス可能な8ビットまたは11ビットの2線式シリアルデータに変換されます。

MAX6640のEVキットでは、外付けのダイオード接続トランジスタ(2N3906)が両方とも基板に半田付けされており、取り外すこともできます。さらに基板は、システムの近傍にあるリモートダイオードにツイストペアケーブルで接続することができます。

温度データは、内蔵のデュアルPWMファン速度コントローラでも使用され、最大2つの冷却ファンの速度を調整します。速度制御は、ファンからのタコメータフィードバックによって実行されます。

MAX6640の評価システムは、マキシムコマンドモジュール(CMOD232)とMAX6640のEVキットから構成されます。CMOD232ボードは、コンピュータのRS-232シリアルポートに接続して、コンピュータ制御のSMBus™/I²Cバスを提供します。Windows® 95/98/2000/XP互換のソフトウェアが、MAX6640の機能を検証するための使いやすいインタフェースとなります。プログラムはメニューで操作され、コントロールボタンやステータス表示の付いたグラフィカルインタフェースを備えています。

MAX6640EVKITはMAX6639も評価することができます。マキシムのウェブサイトからMAX6639AEEの無料サンプルを請求してください。PCベースでMAX6640の総合的評価を行う場合は、MAX6640EVCMOD2をお求めください。既にCMOD232 SMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX6640EVKITをお求めください。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ネットワーキング機器
  • ノートブックコンピュータ
  • サーバ
  • ワークステーション