製品概要

機能と利点

  • 2つのサーマルダイオード入力
  • ローカル温度センサ
  • 設定可能な温度アラーム
  • ファン駆動用の2つのPWM出力
  • PWM出力周波数:最大25kHz
  • 設定可能なファン制御特性
  • 3線式および4線式ファン設定
  • SMBus™/ I²Cコマンド生成用、オンボードマイクロコントローラ
  • USB-PC間接続(ケーブル同梱)
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 使用が容易なメニュー選択方式ソフトウェア
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX6639の評価キット(EVキット)は、デュアル温度センサ/ファンコントローラのMAX6639を評価するための実装および試験済みPCBです。MAX6639は、ダイ自体の温度と1つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度、または2つの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。この製品は、この温度を2線式シリアルバスでアクセス可能な8ビットまたは11ビットの2線式シリアルデータに変換します。

MAX6639のEVキットには、両方の外付けダイオード接続トランジスタ(2N3906)が基板に半田付けしてあります。これらのダイオードはバイパス可能で、ツイストペアによって基板をユーザのシステム付近のリモートダイオードに接続することができます。

内蔵のデュアルPWMファンスピードコントローラは、温度データによって最大2つの冷却ファンの速度を調整します。速度制御は、ファンからのタコメータフィードバックによって実現されます。

このEVキットには、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX6639の機能を実行するためのシンプルなユーザインタフェースを提供します。このプログラムはメニュー選択方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットはMAX6639AEE+が実装されて提供されます。ピンコンパチブルのMAX6639FAEE+およびMAX6640AEE+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

MAX6639のEVキットは、MAX6640の評価も可能です。ただしMAX6640は新規設計には推奨されていません。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ネットワーキング機器
  • ノートブックコンピュータ
  • プロジェクタ
  • サーバ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発