製品概要
機能と利点
- 2つのサーミスタ入力
- ローカル温度センサ
- 6つのGPIO
- 2つのPWM出力でファンスピードを制御
- プログラマブルなファン制御特性
- 自動ファンスピンアップによってファンを起動
- 9種類のピンプログラマブルSMBus™/I²Cアドレス
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows® 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア付属
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6616の評価システム(EVシステム)は、MAX6616の評価キット(EVキット)とマキシムCMODUSBコマンドモジュールから構成されています。
MAX6616のEVキットは、ファンスピードコントローラ付きのデュアルチャネル温度モニタのMAX6616を評価する完全実装および試験済み回路ボードです。
PCを使ってMAX6616を総合評価するには、総合EVシステム(MAX6616EVCMODU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにCMODUSBコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラベース(µC)システムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX6616EVKIT)をお求めください。
このEVキットには、MAX6616AEGが搭載されています。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ネットワーキング機器
- 電源
- サーバ
- ワークステーション