製品概要
機能と利点
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USBから電源供給
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 5ピン信号ヘッダ
- SMBus™/I²Cインタフェース端子
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6604の評価キット(EVキット)は、DDRメモリモジュール用高精度温度モニタのMAX6604を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットには、MAX6604の機能を実行するための、シンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供する、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれています。
MAX6604のEVキットのPCBは、MAX6604ATA+が実装されて提供されます。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- メモリモジュール
- ネットワーキング機器
- ノートブックコンピュータ
- ワークステーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX6604EVKIT: MAX6604の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2009/07/28PDF681K