製品概要
機能と利点
- プリセット出力:3.3V
- 可変出力電圧:1.2V~5V
- 出力電流:300mA
- ドロップアウト電圧:57mV (typ) (出力電流150mA時)
- タイムアウト期間のあるマイクロプロセッサアクティブローRESET出力信号
- 6ピンSOT23および8ピンQFNパッケージをサポート
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6470の評価キット(EVキット)回路は、マイクロプロセッサリセット出力信号を内蔵した低ドロップアウトリニアレギュレータのMAX6470の評価に使用されます。この回路では、3.6V~5.5Vの入力からプリセット3.3Vを出力し、300mAを負荷に供給します。MAX6470 のEVキットは、6ピンSOT23および8ピンQFNの両パッケージのMAX6470の IC対応の完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキット基板は、リニアレギュレータのMAX6469~MAX6476の評価にも使用することができます。3.3V以下の出力電圧に対しては、入力電圧範囲を2.5Vまで下げることが可能です。
アプリケーション
- Bluetooth®モジュール/無線LAN
- CD/DVDドライブ
- 携帯電話
- コードレス電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAカード/USB機器