製品概要
機能と利点
- 広い動作電流範囲:60µA~15mA
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6279の評価キット(EVキット)は、セラミックパッケージのシャント電圧リファレンスのMAX6279を評価するための実証済みデザインを提供します。出力電圧は1.2Vに設定されています。
このEVキットには、8ピンセラミックリードレスチップキャリア(LCC)パッケージのMAX6279ELA12+が実装されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 産業用プロセス制御
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル、バッテリ動作機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX6279EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6279 Data Sheet (Rev. 0)2019/01/11PDF811K
-
MAX6279EVKIT ODB File - Design Files2023/06/16ZIP3 M