製品概要

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • PoEクラス1/クラス2
  • 入力範囲:-36V~-57V
  • 内蔵の6.49WステップダウンDC-DCコンバータを実証
  • 出力:+5V、1.15A
  • 突入電流制限:49mA (typ)
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • 簡素化されたACアダプタインタフェース
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5988Aの評価キット(EVキット)は、-57V電源レールシステム用のイーサネットネットポート、ネットワーク受電側機器(PD)インタフェースコントローラ回路を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた20ピンTQFNパッケージに封止されたIEEE® 802.3af/at準拠ネットワークPDインタフェースコントローラのMAX5988Aを使用しています。このICは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用のイーサネットネットワークポートからのDC電力を必要とするPower over LAN (PoL)アプリケーションに使用されます。

このEVキットは、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)から電力を受け取ります。PSEコントローラについては、MAX5988A ICのデータシートを参照してください。PSEは、非シールドツイストペアイーサネットネットワークケーブル上で必要な-36V~-57VのDC電力をEVキットのRJ45マグネティックジャックに供給します。このEVキットは、1 x 1ギガビットRJ45マグネティックジャックと、エンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのアクティブ全波整流器(DM1、DM2)を備えています。

このEVキットは、ACアダプタ電源によって給電することも可能です。このEVキットは、ACアダプタ電源の出力を受け付けるPCBパッドを備えています。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。

このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、および内蔵DC-DCステップダウンコンバータなどの、ICの全機能を実証します。内蔵ステップダウンコンバータは固定215kHzのスイッチング周波数で動作し、非絶縁型+5V DC出力用に設定され、1.5Aの電流を供給可能です。

警告:このEVキットは、高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

重大な障害状態または故障状態では、このEVキットは大量の電力を消費し、その結果部品または部品の破片が非常に高速で機械的に飛散する可能性があります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • IEEE® 802.3af受電機器
  • IP電話
  • IPセキュリティカメラ
  • WiMAX®基地局
  • 無線アクセスノード

対象となる製品