製品概要

機能と利点

  • MAX5857 RF DACの性能、能力、および機能セットを評価
  • 単一入力電源電圧:3.3V
  • Xilinx VC707データソースボードと直接インタフェース
  • Windows 7/10対応ソフトウェア
  • オプションのMAX5857のSPIインタフェース制御搭載
  • SMBus™インタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
  • 内蔵GUIによるVC707の動作の制御
  • 実証済み10層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5857の評価キット(EVキット)は、DC~2.6GHz以上の周波数、1.2GHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能な広帯域補間および変調RFデジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5857を1つ搭載しています。MAX5857のEVキットは、MAX5857の性能の評価、およびFPGAとDACトランスミッタを組み合わせたソリューションの開発のための完全なシステムを提供します。

MAX5857は、サブクラス0に準拠した最大9.8304Gbpsの6レーンJESD204Bシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)インタフェースを介して入力データを許容します。MAX5857のEVキットをXilinx VC707評価キット上の1つのFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5857のJESD204Bシリアルリンクインタフェースの通信が可能です。

この評価キットは、簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7/10対応ソフトウェアを備え、SPIインタフェースを介したMAX5857の全レジスタの設定、VC707 FPGAの制御、および温度の監視が可能です。

アプリケーション

  • デジタルビデオ放送変調器
  • DOCSIS 3.1リモートPHYおよびCCAP
  • DVB-C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
  • Ethernet PON over Coax (EPoC)
  • 計測
  • ポイントツーポイントワイヤレス

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発